Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

Cikkszám SV 9673.673

  Product Lifecycle  
Active
  • Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)
    Termék részletek

    Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfal moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez.

    + Also required

    + Termékleírás

    Kivitel: szigetelőanyagból készült átvezetéssel
    Leírás: A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
    Anyag: Acéllemez, 2 mm
    Felület: Horganyzott
    Egységcsomag: Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
    Használható: Szélesség: = 600 mm
    Méretek: Szélesség: 502 mm
    Magasság: 293 mm
    Megfelelő a funkcionális terekhez: magasság:: 300 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 3,9 kg
    EAN: 4028177544086
    Vámtarifaszám: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV Rész-szerelőlap, átvezetéssel, WH: 502x293 mm, TS-hez  (B: 600 mm)

     Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

    Cikkszám SV 9673.673

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár