Rendszerrögzítés RiLine fő gyűjtősínrendszerekhez

Cikkszám SV 9674.004

  Product Lifecycle  
Active
  • Rendszerrögzítés RiLine fő gyűjtősínrendszerekhez
    Termék részletek

    Rendszerrögzítés RiLine fő gyűjtősínrendszer hátoldali kiépítéséhez.

    + Termékleírás

    Leírás: Rendszerrögzítés M5 és M6 menetes furatokkal 50 mm-es raszterben, egy RiLine60 fő gyűjtősínrendszer hátoldali kiépítéséhez. A TS keretbe történő beakasztáshoz.
    Anyag: Acéllemez
    Felület: Horganyzott
    Egységcsomag: Rögzítési segédanyagokkal együtt
    Használható: Szélesség: = 400 mm
    Méretek: Szélesség: 338,5 mm
    Magasság: 362 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 2,5 kg
    EAN: 4028177544840
    Vámtarifaszám: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV RENDSZERRÖGZÍTÉS, RiLine60, 400mm

     Rendszerrögzítés RiLine fő gyűjtősínrendszerekhez

    Cikkszám SV 9674.004

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár