Érintésvédelmi fedelek készülékadapterhez

Cikkszám SV 9677.796

  Product Lifecycle  
Active
  • Érintésvédelmi fedelek készülékadapterhez
    Termék részletek

    Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez.

    + Termékleírás

    Leírás: Az összekötőkészlet elülső oldali lefedéséhez. A fedél a kapcsolóberendezés kábelcsatlakozásához is alkalmazható. A takarólemezek lehetővé teszik a nyitott kábelhozzáférések lezárását az érintésvédelmi fedélben.
    Anyag: Poliamid
    UL 94-V0 szerinti tűzállóság
    Egységcsomag: Takarólemezekkel együtt
    A következő gyártmányokhoz (típushoz): Siemens (3VL7/3VL8)
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 1,26 kg
    EAN: 4028177805361
    Vámtarifaszám: 85472000
    ETIM 7.0: EC000775
    ETIM 6.0: EC000775
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142116
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142414
    Termékleírás: SV Érintésvédelmi fedél készülékadapterhez (185 mm), Siemens

    + Letöltések

    Dokumentációk:
    Kezelési útmutató: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Érintésvédelmi fedelek készülékadapterhez

    Cikkszám SV 9677.796

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár