Tápegység LCD kijelzőhöz

Cikkszám SV 9343.400

  Product Lifecycle  
Active
  • Tápegység LCD kijelzőhöz
    Termék részletek

    Kijelző feszültségellátásához dugaszolható patch-kábellel

    + Termékleírás

    Leírás: Az EN 60 715 szerinti, 7,5 mm magas tartósínekre történő szereléshez.
    Anyag: Polikarbonát
    UL 94-V0 szerinti tűzállóság
    Szín: RAL 9005
    IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 20
    Egységcsomag: Tápegység
    2 x 2,5 mm²-es csatlakozódugó
    Méretek: Szélesség: 71 mm
    Magasság: 91 mm
    Mélység: 61 mm
    Névleges üzemi feszültség: 85 V - 265 V (AC/DC) , 50 Hz/60 Hz
    Környezeti feltételek: Üzemi hőmérséklet: -5 °C...+55 °C
    Tárolási hőmérséklet: -25 °C...+70 °C
    Páratartalom (páralecsapódás nélkül): 5 % - 95 %
    Kimeneti áramerősség (max.): 0,42 A
    Kimeneti feszültség: 24 V (DC)
    Csatlakozófelületek: 1 x Modbus RTU (RJ12)
    2 x Modbus RTU (RJ45)
    Üzemi hőmérséklet: -5 °C...+55 °C
    Tárolási hőmérséklettartomány: -25 °C...+70 °C
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,22 kg
    EAN: 4028177802292
    Vámtarifaszám: 85043121
    ETIM 7.0: EC001103
    ETIM 6.0: EC001103
    eCl@ss 8.0/8.1: 27143131
    eCl@ss 6.0/6.1: 27143131
    Termékleírás: SV Tápegység LCD kijelzőhöz

    + Jóváhagyások

    Magyarázatok:
    Megfelelőségi nyilatkozat: 
    (EN, DE)

    + Letöltések

    Dokumentációk:
    Információs füzet: 
    (FR, EN, DE)
    Kezelési útmutató:  
    DE   EN   RU  
    White Paper:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Tápegység LCD kijelzőhöz

    Cikkszám SV 9343.400

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár