Kötődoboz moduláris kimeneti mezőhöz

Cikkszám SV 9683.701

  Product Lifecycle  
Active
  • Kötődoboz moduláris kimeneti mezőhöz
    Termék részletek

    A funkcionális tér, a gyűjtősín és kábelcsatlakozás leválasztásához.

    A termékről részletesen

    PDF erről az oldalról

    + Also required

    + Termékleírás

    Leírás: A csatlakozások (sorkapcsok) leválasztásához a készüléktértől, a gyűjtősín tértől és a kábelrendező tértől az IEC 61 439-2 szerinti 4b építési formának megfelelően.
    Szerelési utasítás: A csatlakozóterek beszerelése a kábelrendező tér funkciós tér oldalfalaiba a funkciós terek magasságának megfelelően történik
    Szükség esetén a szerelőkengyel kapcsoléccel is szerelhető, ami a csomagolási egységében található.
    Anyag: Fedél és burkolat: 1,5 mm-es acéllemez
    Tartókengyel: acéllemez
    Felület: Fedél és burkolat: horganyzott
    Egységcsomag: 2 db fedél (alsó/felső)
    2 db takarólemez (első/hátsó)
    2 db tartókengyel
    Rögzítési segédanyagokkal együtt
    Használható: Mélység: = 600 mm
    Mélység: = 800 mm
    Megfelelő a funkcionális terekhez: magasság:: 150 mm
    Csomagolási egység: 1 db
    EAN: 4028177937475
    Vámtarifaszám: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Termékleírás: SV Kötődoboz (T: 600/800 mm), funkcionális tér H: 150 mm

    + Letöltések

    Dokumentációk:
    Kezelési útmutató: 
    (Global)

     Ezeket a termékeket ajánljuk Önnek


     
     
     
     
     
     
     

     Kötődoboz moduláris kimeneti mezőhöz

    Cikkszám SV 9683.701

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár