Lakk

Cikkszám SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Lakk
    Termék részletek

    Levegőn száradó lakk javításhoz, ill. porszórt és lakkozott felületeken végzett javítási munkákhoz.

    + Termékleírás

    Leírás: Javításhoz, ill. porszórt és lakkozott felületeken végzett javítási munkákhoz, levegőn száradó.
    Szín: RAL 7022
    Tartály: Tartalom: 150 ml
    Kivitel: Szóródoboz
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,36 kg
    EAN: 4028177028708
    Vámtarifaszám: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Termékleírás: SZ ALAPOZÓ/FESTÉK, SPRAY, 150ML, RAL7022

    + Letöltések

    Adatlapok:
    Biztonsági adatlap:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Ezeket a termékeket ajánljuk Önnek


     
     
     
     
     
     
     

     Lakk

    Cikkszám SZ 2581.000

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár