Csavarhúzókészlet nem szigetelt

Cikkszám AS 4052.200

  Product Lifecycle  
Active
  • Csavarhúzókészlet nem szigetelt
  • Csavarhúzókészlet nem szigetelt
    Termék részletek

    Többrészes csavarhúzókészlet.

    + Termékleírás

    Leírás: Többrészes csavarhúzókészlet.
    Szín: Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
    Anyag: Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
    Belső markolat: kemény műanyag
    Markolat teste: rugalmas műanyag
    Előnyei: Csekély erőkifejtés az ergonomikusan kialakított markolat révén
    Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
    Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
    Egységcsomag: 6 részes készlet
    Behajtófej: SL 3,5 x 0,6 mm
    SL 6,5 x 1,2 mm
    PZ 1
    PZ 2
    PH 1
    PH 2
    Szín: Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,53 kg
    EAN: 4028177807310
    Vámtarifaszám: 82054000
    ETIM 7.0: EC000144
    ETIM 6.0: EC000144
    eCl@ss 8.0/8.1: 21040406
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040406
    Termékleírás: AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ KLT, 6 db

     Ezeket a termékeket ajánljuk Önnek


     
     
     
     
     
     
     

     Csavarhúzókészlet nem szigetelt

    Cikkszám AS 4052.200

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár