LED rendszer-világítótest

Cikkszám SZ 2500.210

  Product Lifecycle  
Active
  • LED rendszer-világítótest
  • LED rendszer-világítótest Anreih-Systeme TS 8
    Termék részletek CAD

    LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.

    + Also required

    + Termékleírás

    Leírás: LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt még a legrejtettebb sarkokba is.
    Előnyei: Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
    Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
    Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
    Felszereltség: Dugaszolóaljzat
    90°-ban elforgatható dugaszösszekötő
    A fényeloszlás állítása
    Anyag: Világítótest háza: extrudált alumínium
    Világítótest takarás: polikarbonát (halogénmentes)
    Világítótestvégek: PC-ABS (halogénmentes)
    Szín: Ház: RAL 7016
    IP védettség IEC 60 529 szerint: IP 20
    Egységcsomag: Rögzítőcsavarokkal együtt
    Méretek: Szélesség: 437 mm
    Magasság: 80 mm
    Mélység: 44 mm
    Névleges üzemi feszültség: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Beépítési lehetőségek: Csavarozás vagy csíptetés közvetlenül a TS/SE profilra
    AE, CM, TP: univerzális szögidommal
    AE: sínnel a belső kiépítéshez
    Üzemi hőmérséklet: Üzem (környezet): -20°C...+55°C
    Teljesítményfelvétel: 11 W
    Felszereltség (elektromos): Hüvely/csatlakozóaljzat (típus): D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
    Névleges szigetelési feszültség: 300 V AC
    Fázis földeléssel szembeni névleges lökőfeszültség-állósága: 2500 V AC
    Fényáram: 900 lm
    Fény színe: 4000 K (semleges fehér)
    Védelmi osztály: II (védőszigetelt)
    Túlfeszültség kategória: II
    Csatlakozási lehetőségek: Betáplálás, 3 pólusú
    Átmenő huzalozás, 3 pólusú
    Ajtóhelyzet-kapcsoló
    Világítótest szerelési mód: Csavarozás
    Csipeszrögzítés
    Csomagolási egység: 1 db
    Tömeg/cs. e.: 0,61 kg
    EAN: 4028177806962
    Vámtarifaszám: 94054099
    ETIM 6.0: EC000321
    ETIM 5.0: EC000321
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189241
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189241
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189241
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241
    Termékleírás: SZ LED rendszervilágítás, 900 Lumen, hossz: 437 mm, 100-240 V, dugaszolóaljzattal

    + Jóváhagyások

    Jóváhagyások:
    ENEC: 
    (EN)
    Tanúsítványok:
    EAC: 
    (RU)
    Magyarázatok:
    Megfelelőségi nyilatkozat: 
    (EN, DE)

    + CAD

    CAD rajzok:
    Request

    + Letöltések

    Adatlapok:
    Biztonsági adatlap: 
    (Global)
    NA:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   PT   RO   RU   SE  
    Dokumentációk:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Kezelési útmutató:  
    CS   FR, EN, DE   RU   ZH  
    További információk:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   PL   RU   US   ZH  

    + Add accessories


     
     
     
     
     
     
     

     LED rendszer-világítótest

    Cikkszám SZ 2500.210

    Bezár
    +
    [X] Bezár

    Sz�ks�ges tov�bb� 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Bezár