Kábelbevezető lemez takarókarrendszerekhez

Cikkszám: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Cikkszám:
AX 7993575
Anyag
Acéllemez, 3,0 mm
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 447 mm
Mélység: 149 mm
NEMA védettség
NEMA 12
Kábelbevezető lemez
Méret: 3
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,16 kg
Bruttó tömeg
1,89 kg
Vámtarifaszám
73079100
Termékleírás
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions