Hűtőberendezések

Fali klímák

Beépítés és ráépítés ajtókra és falakra a standardizált szerelési nyílások révén. Integrált elektromos kondenzátum elpárologtató (0,3 kW-tól). Hűtési teljesítmény 0,3 kW - 5,8 kW. 0,3 kW-tól az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható. Védettség: IP54 / IP55 / IP56, UL Type 3R/4, 12 és NEMA 4X. Fali klímák vegyipari és kültéri kivitelben is kaphatók.

Fali klímák

Blue e+ S fali klíma 0,3 kW – 1 kW

Blue e+ S hűtőberendezések a Blue e+ technológiával a legmagasabb energiahatékonyságot kínálják világszerte. Ez a gépek és berendezések CO₂...

Fali klímák

Blue e+ fali klíma 1,6 kW - 5,8 kW

Energiahatékony, fali kivitelű Blue e+ hűtőberendezések az 1600 - 5800 W teljesítményosztályban. A fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe)...

Fali klímák

Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klíma 1,5 kW – 5,0 kW

Az 1500 W és 5000 W közötti teljesítménytartományú, energiahatékony Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klímák nagyfokú, IP56 / UL Type 12/3R/4 védettségnek...

Fali klímák

Blue e+ vegyipar kivitelű fali klíma 1,6 kW - 5,8 kW

1600 W és 5800 W közötti teljesítménytartományú, energiahatékony Blue e+ IT Outdoor kültéri fali klímák vegyi anyagoknak ellenálló kivitelben. Az...

Fali klímák

Blue e+ IT falra szerelhető klíma

A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel...

Fali klímák

TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes...

Fali klímák

TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos...

Fali klímák

TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos...