Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674100
- Termékleírás
- 185 mm-es sínközéptávolságú (SV 3052.000) gyűjtősíntartók felépítéséhez, valamint érintésvédelmi fedelekhez (SV 9660.460 - 9660.490).
- Alkalmazási területek
- a hátsó középrészbe történő beszereléshez (185 mm)
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,5 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
- SV RENDSZERRÖGZÍTŐ, HÁTSÓ, 185MM, 2DB/CS