Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9674.761
- Termékleírás
- Tartókeret-készlet sorolva beszerelendő készülékek (pl. kismegszakítók) fogadásához. A tartósínek rögzítése két szerelő szögidommal történik a funkcionális tér oldalfalmoduljain a belső felosztáshoz. A takaróelemet recés csavarokkal kell a tartókerethez rögzíteni. A funkcionális térosztókkal, rész-szerelőlapokkal és az oldalfalmodulokkal együtt 2., 3. vagy 4. forma szerinti felosztás lehetséges.
- Anyag
- Tartókeret: acéllemez, horganyzott, 1,5 mm
Burkolat: acéllemez, festett, 1,5 mm - Egységcsomag
- Tartósínek
2 szerelő-szögidom
1 burkolat kitöréssel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Funkcionális tér magasság
- 150 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- 17,5 mm-es osztási egységek száma
- 1 x 24
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Tartókeret sorolható készülékekhez, sorok száma: 1, osztási egység 18 mm-enként soronként: 24, WH: 500x145