- Cikkszám:
- DK 5502102
- Termékleírás
- Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a TS IT kefebetét készletével.
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
- Egymásnak háttal sorolható
- A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül
- Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
- Anyag
- Acéllemez
Műanyag, UL 94-HB szerint
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal
4 kábeltartóval a kábelmaradék számára
- Beépítési lehetőségek
- TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2200 mm magas szerelőkerettel
- Magasságegységek
- 47 U
- Méret
- Szélesség: 95 mm
Magasság: 2.089 mm
Mélység: 150 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9 kg
- Bruttó tömeg
- 10 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
-
DK Kábelcsatorna, 47 HE TS IT-hoz