Metrikus profilsínek TS 8-hoz

Cikkszám: DK 7831631

L-alakú profilsínek metrikus modulok és komponensek rögzítéséhez.

Cikkszám:
DK 7831631
Termékleírás
Az L alakú profilsínekre metrikus rekeszek és építőelemek szerelhetők. A beépítőkészlettől függően a rögzítési méret 465 mm és 515 mm lehet.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 76 SU
Használható
Házípus: TS 8
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5,054 kg
Bruttó tömeg
5,32 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
Adatlapok
Technika részletesen