482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: DK 5501255

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19˝) sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19˝) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.

Cikkszám:
DK 5501255
Termékleírás
Hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret egy colos szerelősík TS vázszerkezetbe történő szereléséhez. A profil a TS IT-hoz hasonlóan a teljes rendszerkompatibilitást biztosítja, illetve a szerszám nélküli szerelést. Mélységében állítható rögzítés a tető- és fenékkeret között. Az egyes unitok két irányban számozottak. Elülső szerelőkeret, előkészítve a kábelkezelés és a dinamikus rackfelügyelet (RFID) integrálásához, hátsó szerelőkeret a PDU áramsínek helytakarékos beépítéséhez, mindkét oldalon a zéró U területen.
Anyag
Acéllemez
Felület
Alapozott
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek
38 U
Beépítési helyzet
hátul
Terhelhetőség:
Statikus terhelés 15000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.
Megjegyzés
A szekrénykeret vázának külső szerelősíkja a további kiépítéshez megmarad, légterelő lemezekkel a körbefutó leválasztás lehetséges
Használható
Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
15 kg
Bruttó tömeg
16 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177716445
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK Szerelőkeret, 482.6 mm (19"), WxH: 800x1800 mm, hátsó, RAL 9005
Dokumentációk
Leírás