- Cikkszám:
- DK 5501855
- Termékleírás
- Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
- Alkalmazási területek
- A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
- Anyag
- Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- A függőleges és vízszintes, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os szerelőkeretekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
- Használható
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177706958
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
-
DK Légterelő lemez, BxH: 600x1200 mm, TS IT 19"-os szerelőkerethez, acéllemez, RAL 9005