Légterelő lemezek TS IT 19"-os szerelőkerethez

Cikkszám: DK 5501875

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.

Cikkszám:
DK 5501875
Termékleírás
Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek
A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag
Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A függőleges és vízszintes, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os szerelőkeretekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,5 kg
Bruttó tömeg
3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177679221
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK Légterelő lemez, BxH: 600x1800 mm, TS IT 19"-os szerelőkerethez, acéllemez, RAL 9005
Dokumentációk
Info sheet