EMC tömszelencék

Cikkszám: SZ 2411140

A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Cikkszám:
SZ 2411140
Kivitel
Tömszelence, PG
Termékleírás
A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
Anyag
Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR
Felület
Nikkelezett
Megjegyzés
Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
Min. kábelátmérő
6 mm
Max. kábelátmérő
12 mm
IP 69K védettség
IP 69K
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 68
Ernyőátmérő (min.)
5 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,175 kg
Bruttó tömeg
0,181 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177022492
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet