Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz TS-hez

Cikkszám: SV 9665913

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Cikkszám:
SV 9665913
Alkalmazási területek
Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más TS szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Number of required cable entry glands
6
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 850 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,083 kg
Bruttó tömeg
5,35 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177525849
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
SV tetőlemez, SZMÉ: 850x600 mm, TS-hez, kábelbevezető karimához