Rittal service contracts

Model No. 5058.253

  Product Lifecycle  
Active
    Rittal service contracts
    Product details

    Flexible service contracts: The right solution to suit every requirement.

    + Product description

    Guarantee extension: Verlängerung um jeweils ein Jahr (bei Einhaltung der vorgegebenen Wartungsintervalle)
    Insgesamt jedoch auf maximal fünf Jahre
    Batterien der USV-Anlagen sind nicht Bestandteil der Garantieverlängerung
    Maintanance: 1 x per calendar year
    Reachability: 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year
    Response time: A technician will be on site within 8 hours after receipt of a call.
    Spare part availability: Innerhalb von 24 Stunden (bei einem vordefinierten Ersatzteilpaket, innerhalb Deutschlands)
    Spare parts: Integral part of the service package
    Wmergency maintenance: Bestandteil des Servicepaketes (einschließlich aller Nebenkosten, z. B. An-/Abreise)
    Type of service: Rittal service contract "Full"
    Packs of: 1 pc(s).
    Weight/pack: 0,01 kg
    EAN: 4028177689558
    ETIM 7.0: EC000501
    ECLASS 8.0: 19240201

    + Downloads / CAD

     Rittal service contracts

    Model No.

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close