Erste Schritte zur Konfiguration der CMC III Processing Unit mit dem USB-Datenkabel


!!! Wichtig !!!
Zur Installation der Treiber benoetigen Sie Administratorrechte auf Ihrem PC.

1 Treiberinstallation
Legen Sie die CD mit den Treibern in das Laufwerk ein.
Verbinden Sie nun die USB-Schnittstelle der CMC III PU mit der Ihres PC.
Ihr PC wird die CMC III PU nun als neues Geraet erkennen und den Hardware Update-Assistenten starten.
Ist die Treiber-CD bereits eingelegt, kann "Software automatisch installieren" ausgewaehlt werden.
Bei einem Klick auf "Weiter" wird die Installation gestartet.
Nach erfolgreicher Installation beenden Sie das Setup ueber "Fertigstellen".


2 Konfiguration der CMC III PU

2.1 Konfiguration unter Windows XP mit "HyperTerminal"
Starten Sie das Programm "HyperTerminal" im Startmen unter "Zubehoer" und "Kommunikation".
Benennen Sie die Verbindung (z.B. "CMC3"), waehlen Sie ein Symbol und bestaetigen Sie die Eingaben.
Waehlen Sie bei "Verbindung herstellen ueber:" den COM-Port aus, an den die CMC III Processing Unit angeschlossen ist.
Um dies herauszufinden, gehen Sie wie folgt vor:
	Oeffnen Sie die Systemsteuerung und waehlen Sie "System".
	Wechseln Sie zum Reiter "Hardware" und starten Sie durch Betaetigen des Buttons den Geraetemanager.
	Durch Klick auf das Plus-Symbol vor dem Bereich "Anschluesse" oeffnet sich die Uebersicht ueber alle Ports.
	Das CMC ist hier mit "Rittal USB CDC" ausgeschrieben, in der Klammer steht der zugehoerige COM-Port.
	Der Geraetemanager wird nun nicht mehr gebraucht und kann geschlossen werden.
Bestaetigen Sie bei Hyperterminal den ausgewaehlten COM-Port mit einem Klick auf "OK".
Stellen Sie nun folgende Einstellungen ein:
	Bits pro Sekunde:	9600
	Datenbits:		8
	Paritaet:		Keine
	Stoppbits:		1
	Flusssteuerung:	Hardware
Ueber "Ok" bestaetigen Sie die Eingaben und die Verbindung wird hergestellt.

2.2 Konfiguration unter Windows 7 mit "TeraTerm"
Laden Sie das Programm "TeraTerm" als kostenlosen Download aus dem Internet herunter.
Starten Sie das Programm "TeraTerm".
Stellen Sie als Verbindungstyp "Seriell" ein und waehlen Sie aus der Liste den COM-Port der CMC III Processing Unit aus.
Dieser wird als "Rittal USB CDC" aufgefuehrt.
Durch die Bestaetigung mit "Ok" wird die Verbindung hergestellt.
Stellen Sie unter "Einstellungen" und "Serieller Port" sicher, dass bei "Baud rate" der Wert "9600" eingestellt ist.

2.3 Konfiguration unter Windows 7 mit "Putty"
Laden Sie das Programm "Putty" als kostenlosen Download aus dem Internet herunter.
Starten Sie das Programm "Putty".
Waehlen Sie unter "Connection type:" den Punkt "Serial" aus.
Geben Sie im Feld "Serial line" den richtigen COM-Port an.
Wie Sie diesen herausfinden, steht in 2.1.
Stellen Sie sicher, dass bei "Speed" der Wert "9600" eingestellt ist.
Klicken Sie danach auf "Open" und die Verbindung wird hergestellt.


3 Einstellen der IP-Adresse
Betaetigen Sie die Eingabetaste. Die IP-Adresse der CMC III PU und der Text "login:" erscheint.
Geben Sie "admin" ein und betaetigen Sie wiederum die Eingabetaste.
Geben Sie als Passwort "admin" ein.
Alternativ kann der Login auch mit dem Benutzernamen "cmc" und dem Password "cmc" durchgefuehrt werden.
Nach bestaetigen des Passwords gelangen Sie in das Menue.
Waehlen Sie "1 Network Configuration" und daraufhin "1 IP Configuration" aus.
Stellen Sie nun eine feste IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway ein.
Alternativ kann auch DHCP eingeschaltet werden.
Dazu muss die CMC III PU ueber die Netzwerk-Schnittstelle mit dem Firmen-LAN verbunden sein.
Waehlt man "Enable/Disable DHCP" mittels der Eingabetaste aus, kann man ueber die linke und rechte Pfeiltasten DHCP ein- und ausschalten und mit Enter bestaetigen.
Wird DHCP eingeschaltet (Enable), wird beim Drcken der Escape-Taste automatisch eine verfgbare IP-Adresse ermittelt.
Ueber die Escape-Taste kann man in das vorherige Menue zurueckkehren.
Abmelden im Startmenue durch Betaetigen von Escape und "Y".