Nutzerinformationen zu den Rittal Visio Shapes

Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Sttzelberg, D-35745 Herborn, Deutschland

Die Dateien knnen ab der VISIO Version 2010 verwendet werden.

Die Rittal VISIO Shapes sind immer an die Rittal Vorlage gebunden,
dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
- Die Dateien und Zeichnungen harmonisieren mit dem VISIO Rack Konfigurator 2013
- Darstellung der Schrnke im Mastab 1:1
- Verwendung von flexibler Bemaung Breite und Hhe
- HE Fangfunktion in 19"-Profil der Schrnke
- Alle 19" Einbausysteme sind Beschriftet
- Alle 19" Einbausystem haben unter Eigenschaften,
  Detailinformationen aufgefhrt die individuell angepasst werden knnen.

Start
1. Unter "Datei" -> "ffnen" whlen Sie die Datei "Rittal_template.vsd"
2. ffnen Sie nun die Shapes mit einen Doppelklick auf die VSS-Datei.
   z.B. die Datei "Rittal_TS_IT_2014_03_04"
3. Ziehen Sie einen Rittal Schrank in die Vorlage
4. Ziehen sie die Bemaung in die Vorlage und passen diese an.
5. Ergnzen Sie den Schrank mit 19" Einbaukomponenten.
Ende