Historie:

Version 6.5 - 19.03.2018 (Database 65)
Beseitigung bekannter Bugs

Version 6.4 - 13.03.2017 (Database 64)
Beseitigung bekannter Bugs

Version 6.3 - 12.12.2014 (Database 60)
Beseitigung bekannter Bugs

Version 6.3 - 01.10.2014 (Database 60)
Verbesserte Netzwerkfaehigkeit
Neue PHP und MySQL-Version

Version 6.2 - 01.11.2012 (Database 59)
Ergaenzung neuer Geraete
Ergaenzung neuer Gehaeuse, z.B. SE 8
Basickhlgeraete geloescht
Beruecksichtigung von DK-Sichttueren

Version 6.1jp - 29.08.2012 (Database 58)
Spezialversion mit 200V-Geraeten fuer Japan

Version 6.1a - 01.02.2011 (Database 53)
Ergaenzung 3304/3328 .700/.800
Ergaenzung SEW-Eurodrive
Bug Fixes:
 Druckfunktion (Datei > Drucken)
 PDF-Erstellung aus Zusammenfassung
 Notwendige Luftleistung

Version 6.1 - 09.12.2010 (Database 52)
Bug Fixes:
 Sortierfunktion fuer das Datum
 Anzeige von Ex und CS
 Temperatur in Fahrenheit
 Auswahl doppelter Heizleistung
 Aenderung der Temperatur ueber die Pfeiltasten
 Pv-Berechnung bei Spezialschienen PLS 800/1600

Version 6.1 - 16.11.2010 (Database 51)
Verlustleistungskalkulator fr Sammelschienen
Projektmanagement mit Kopier- und Sortierfunktion
Aufteilung notwendiger Klimaleistung auf mehrere Geraete
Beruecksichtigung der Hoehe ber NN bei Luefterauswahl
Hoehere Ausfuehrungsgeschwindigkeit durch Ajax
Detaillierter Report von Anreihsystemen
XML-Interface fr den Datenaustausch
Rueckkuehlkonfigurator integriert
PDF-Erzeugung auf tcpdf umgestellt
Auswahl auf bis zu 5 Heizungen erhoeht
Sprachauswahl auf Datenbank umgestellt

Version 6.03 - 20.07.2010 (Database 50)
Nutzernamepruefung auf Grossbuchstaben ausgeweitet
Berechnung der Verlustleistung aus T korrigiert
Umrechnung SI-Anglo korrigiert
Auswahl mehrere Wand- und Dachgeraete parallel
Auswahl mehrerer Heizungen
Autoreparatur der Datenbank beim Start
Klimatren werden nur fr geeignete TS angeboten
Schnelleinstieg mit quickstart.bat

Version 6.02 - 08.04.2010 (Database 49)
HD Klemmengehaeuse ergaenzt
Phoenix Stromversorgungen ergaenzt
Kuehlgeraet 3302100 mit 50Hz ergaenzt
Basiccontroller erst oberhalb 30C waehlbar
Auswahlloeschung bei Gehaeusewechsel
Wertbearbeitung per Doppelklick
CS-Gehaeuse bei Standardaufstellung entfernt
Registrierung zur Aktivierung der deutschen Version
US-Version: V2A ersetzt und rittal-corp.com verlinkt
Korrektur Klimatuer rechte/linke Geraeteposition
k-Faktor in Textausgabe ergaenzt
Outdoorheizungsberechnung korrigiert

Version 6.01 - 22.02.2010 (Database 48)
Importfunktion solider gestaltet
Benutzerhandbuecher in mehreren Sprachen ergaenzt