﻿RiDiag V1.0.53.0 09.05.2017
[#7144] email einer Ersatzteilanfrage wird nicht versendet

RiDiag V1.0.48.0 28.03.2017
[#6805] Langzeit Messung -> folgt ein Absturz
[#7129] Ridiag gestartet ->Nach längere Zeit am Rechner angemeldet -> Ridiag Absturz
[#7257] Nach Standby-Betrieb Absturz
- Die Umschaltung in den Standby/Hibernate-Betrieb wird verzögert, damit der Port korrekt geschlossen werden kann.
  EINSCHRÄNKUNG: Es kann immer noch sein, dass nach dem Resume keine Verbindung zum RACC hergestellt werden kann.
                 Dann muss die USB Verbindung kurz getrennt und RiDiag neu gestartet werden (USB Treiber Problem).

RiDiag V1.0.47.0 21.03.2017
[#5992] RiDiag Aktualisierung - Release Notes sind ausgeblendet - Update funktioniert erst, wenn eine neue gültige Version im Cumulus liegt 
Hilfe mit Revisionsnummer
Projektreferenzen korrigiert 
Besseres Loggen unbehandelter Ausnahmen 
Rückgabe eines boolean bei negativem Lizenzprüfungsresultat, statt Durchreichen der Ausnahme. 
Projektreferenzen korrigiert 
[#7241] RiDiag Absturz bei Verbindungsaufbau 
Fehlerhafte Änderung rückgängig gemacht. 
ReconnectButton erlaubt nun tatsächlich einen Reconnect im Falle, dass die Verbindung einmal r613
Beschreibung für Selbsttest korrigiert. 
Dokumentation aktualisiert - Version vom 2017-02-20

RiDiag V1.0.46.0 01.02.2017
Ordner für Lizenzfile erzeugen falls nicht vorhanden
Ordner für Settingsfile erzeugen falls nicht vorhanden
[#7192] offline Projektierung->Analyse ->Daten Cockpit-> folgt Absturz
[#7105] nach upgrade ->Analyse ->Daten Cockpit ->folgt Absturz

RiDiag V1.0.45.0 24.01.2017
Änderung am Installer. Der Ordner RiDiag in C:\ProgramData\Rittal muss vor der Installation gelöscht werden.
Setzen von IsOfflineData nach deserialisierung
Gerät aus USB - Connection nur anzeigen wenn ArticelNumber in Ordnung ist
[#7123] auf 'Fahrenheit umgestellt ->Live Aufnahme Werte in .csv Datei sind in °C
Export in Eingestellter Geräteeinheit (°C °F)
[#7160] Nach Betätigen des Button Flash erfolgt Absturz
 -> allgemeine Anpassung von Datei speichern (erweiterte Rechte für everyone setzen)
[#7168] Anwendungsabsturz
[#7166] USB-Verbindung
Aktualisierte Hilfetexte
Aktualisierte Sprachdateien


RiDiag V1.0.44.0 09.01.2017
[#7130] Analyse-> Daten Cockpit-> Absturz
[#7131] Gerät->Konfiguration->Werkseinstellungen zurücksetzen->USB Icon in Obere Menü leiste ändert sich auf Oflline Icon
Englische Hilfe eingefügt, deutsche Hilfe aktualisiert.

RiDiag V1.0.43.0 19.12.2016
[#6563] Während des Ladevorgangs im Hauptmenü navigieren-> folgt ein Absturz 
[#6805] Langzeit Messung -> folgt ein Absturz
[#6897] nach dem ein anderes Gerät angeschlossen wird ist die Aktualisierung nicht Vollständig
[#7037] RiDiag Absturz
[#7039] Live Aufnahme nimmt nur eine verdampfungstemperatur an 
[#7082] Falscher Fehler wird dargestellt
[#7101] Mit Blue e+ verbinden ->auf Home Button klicken->Verbindug nicht mehr darstellbar
[#7115] Die Auswahl Werkseinstellung führt zu einem Absturz
[#7106] Hilfe->Hinweise Überschrift fehlt
[#7105] nach upgrade ->Analyse ->Daten Cockpit ->folgt Absturz
[#7104] Firmware Update ->Button in unteren Bereich Finished und Reports noch nicht vorhanden
[#7100] Analyse -> Daten Cockpit ->folgt Absturz

RiDiag V1.0.42.0 07.12.2016
Deutsche Hilfe eingebaut
Connection geändert --> Stürtz hoffentlich nicht mehr ab wegen usb problemen.
Speicherzeitpunkt und RiDiagVersion wird bei offline datensätzen angezeigt
B6 bei fehler auch in FlowChart Magenta
t? --> tex flowChart
[#6904] lokaler Datensatz ->Analyse->Langzeit Messung soll ausgegraut werden
[#7040] Offline Projektierung
[#7012] Hilfe->Hinweise noch nicht vorhanden and 
[#7011] Einstellungen->Datenschutz->Überschrift fehlt


RiDiag V1.0.41.0 28.11.2016
[#6911]
[#6910]
[#6909]
[#6908]
[#6906]
[#6904]
[#6888] Geräte Cockpit->Nach Umstellung in Farenheit bleiben die Werte in Celsius

RiDiag V1.0.40.0 18.11.2016
License im Installer eingebaut
Funktionsumfag frei , customer , service eingepflegt
Icons in FlowChart getauscht.
Print button aus data cockpit entfernt

RiDiag V1.0.39.0 16.11.2016
[#6886] beim Gesamtkühlleistung und Betreibsspannung Einträge noch nicht vorhanden
[#6893] Gerät->Ersatzteil Anfrage ->Ersatzteil Tabelle ist nicht mehr vorhanden
Fixed [#6903] Beim Ersatzteilen auswahl wird der Texte schwarz
Anzeigen von SEER in DataCockpit
Licence und Datenschutz texte in englisch
Speichern button inaktive wenn lokale daten
sprachdateien aktualisiert
[#6889] Nach umstellung von F° in C° ->Aktualisieren ->bleiben die Werte in F° 
[#6888] Geräte Cockpit->Nach Umstellung in Farenheit bleiben die Werte in Celsius
[#6887] Effizienz Cockpit beim Fahrenheit falsche Werte

RiDiag V1.0.38.0 14.11.2016
Bugfix: Ignorieren von doppelte Zeitstempel in der CSV-History Datei. Letzte Zeile für den gleichen Zeitstempel wird übernommen
first try to fix [#6897] nach dem ein anderes Gerät angeschlossen wird ist die Aktualisierung nicht Vollständig
RPF Referenzen aktuallisiert.

RiDiag V1.0.37.0 09.11.2016
Fixed bug with longtermmeasurement
fixed bug with transfer of relay configuration
remove network icon on start page
remove filtermat changed date
PrivacyNotice und LicenseAgreement hinzugefügt.
[#6874] Englische Sprache: Settings->License conditions->Absturz
[#6883] Startscreen Geräte Auswahl->USB Button anklicken->Verbinden->House Icon anklicken->Absturz
[#6885] Aus der Menüleiste soll noch 'Netzwerk' und 'Komponenten Laufzeit ' ausgeblendet werden

RiDiag V1.0.36.0 03.11.2016
Initial