RiZone Appliance IP node licence

Model No. DK 7990.208

  Product Lifecycle  
Active
  • RiZone Appliance IP node licence
    Product description

    The flexible RiZone licence model allows optimum adaptation to any project size, while at the same time allowing the opportunity to grow with the data centre.

    + Also required

    + Product description

    Description: Das flexible RiZone-Lizenzmodell ermöglicht eine optimale Anpassung an jede Projektgröße und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, mit dem Rechenzentrum zu wachsen. Die Volumenlizenzen für die IP-Knoten sind gestaffelt von 10 bis 1000 Knoten und erlauben eine genaue Anpassung an die Größe des Rechenzentrums. Für jede zu erfassende aktive Komponente oder andere SNMP-fähige Komponenten wird eine Knotenlizenz benötigt.
    Design: RiZone software
    For no. of IP nodes: 100
    Console licences included: 8
    Packs of: 1 pc(s).
    EAN: 4028177665750
    Customs tariff number: 85234920
    ETIM 7.0: EC000501
    ETIM 6.0: EC000501
    eCl@ss 8.0/8.1: 19240201
    eCl@ss 6.0/6.1: 19240201
    Product description: DK RiZone Appliance IP node licence, RiZone software, 100 IP node

     Customers who were interested in this item were also interested in


     
     
     
     
     
     
     

     RiZone Appliance IP node licence

    Model No. DK 7990.208

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close