并联柜系统 VX25

并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合

  • 如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
  • 项目管理简便
  • 高效配置
  • 工程设计的一致性(数字孪生)
  • 独特的对称性
  • 可从外部直接安装
  • 空间效率提高
  • 无限的并联可能性
  • 可选择钢板或不锈钢规格
壁挂式冷却装置Blue e+

壁挂式冷却装置Blue e+

  • 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
  • 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
  • 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
  • 通过触屏和智能接口进行直观操作
  • 有碳钢、不锈钢和防腐型多种规格可选
操作箱体/支托臂系统

支托臂系统 CP 60/120/180

  • 威图支撑臂系统,用于根据需要安装操作外壳
  • 静态负载范围为 400 至 1800 N
  • 系统内的连续组合选项具有多种功能
  • 通过集成的旋转角度限制实现完美的可调节性
  • 自动、连续的等电位连接
  • 集成电缆管理功能,安全性更高
  • 通过在线配置器进行规划
PC 机柜系统

PC 机柜系统

  • 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘等所有 PC 组件
  • 操作舒适性超高,设计时尚
  • 有效保护,防止潮湿和污垢,温度波动以及生产和装配车间和仓库内的未经授权的访问
PC 机柜系统

PC 机柜系统

  • 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘等所有 PC 组件
  • 操作舒适性超高,设计时尚
  • 有效保护,防止潮湿和污垢,温度波动以及生产和装配车间和仓库内的未经授权的访问