AX 基本机柜,钢板

AX 紧装式控制机柜

  • 有钢板的款型
  • 全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
  • 防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
  • 安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
  • 标准底板,易于更换
  • 集成的门孔条带来了额外的安装空间
  • 适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
TopTherm 过滤器风扇

TopTherm 过滤器风扇

  • 通风量为 20 - 900 m³/h
  • 应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
  • 无需工具即可完成安装、保养和更换
  • 气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
  • 还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
  • 可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能
并联柜系统 VX25

并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合

  • 如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
  • 项目管理简便
  • 高效配置
  • 工程设计的一致性(数字孪生)
  • 独特的对称性
  • 可从外部直接安装
  • 空间效率提高
  • 无限的并联可能性
  • 可选择钢板或不锈钢规格
PDU basic

配电单元PDU

  • 通过紧凑型 PDU 为 IT 机柜配备专业电源分配系统
  • 在 TS 服务器机柜中,可免工具在 Zero-U-Space 中进行安装
  • 由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益