概述
能源
Power distribution
PDU basic
配电单元PDU
通过紧凑型 PDU 为 IT 机柜配备专业电源分配系统
在 TS 服务器机柜中,可免工具在 Zero-U-Space 中进行安装
由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益
CMC III 处理单元
CMC III 处理单元
Computer Multi Control(计算机多级控制,简称 CMC)是用于网络和服务器机柜、控制柜、集装箱和机房的监控系统
监控温度、空气湿度、访问、烟雾、能耗和许多其他物理环境参数
系统采用模块化结构,可灵活应对各种监控要求
通过网络监控和安全过程自动化,大幅降低成本
液体冷却柜(LCP)
液体冷却柜(LCP)
高效的冷却解决方案,用以排出 IT 机架中的大量热能
在 LCP 产品系列中,有基于行和基于机架的型号供选择
涵盖不同的应用场景:对带封闭通道的两排机架进行冷却,以及对单个封闭的 IT 机架进行冷却
LCP 可以借助两种传热介质来运行:水或制冷剂
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 机柜作为电信、数据和火灾报警技术的楼宇或楼层配电器
面向所有网络和服务器应用的解决方案
满足现代化 IT 基础设施所有要求的理想平台
可提供各种尺寸和扩装程度
模块化方案:通过以客户为导向的配置器,可快速、轻松地配置符合具体需求的解决方案
Ri4Power
VX25 Ri4Power
经过测试的完整解决方案 – 外壳机柜和母线系统
低压开关设备的模块化系统
IEC/DIN 61 439 结构型式鉴定经过检查和记录
借助规划软件 Power Engineering,可快速进行配置和选择
威图的技术支持
显著缩短规划、订购和装配时间
无需许可证的模块化系统
标准化系统解决方案
通道封闭
通道封闭
通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
平滑门配件配有检视窗和移门
稳固的复合金属顶盖,透光性强
需要时也可使用安全玻璃
可搭配CRAC房间空调系统或 LCP Inline 用于封闭热通道或冷通道
提高温控系统的能源效率和功率
由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便