AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
塑料控制机柜 AX
塑料控制机柜 AX
-
可选择带或不带观察窗格
-
AX 塑料箱体是户外应用的理想选择。
-
防护等级 IP 56 或 IP 66
-
箱体内的大量固定凸台可实现以 25 mm 网格为单位的个性化内部扩展
-
采用玻璃纤维增强塑料制成,稳定性高