并联柜系统 VX25 带透明门的底柜/摇架
                                    带玻璃门/回转架的并柜系统 VX25
                                
- 
                                                        正面有一扇开门角度为 180° 的透明铝门,后面有一扇开门角度为 130° 的钢板门
                                                    
- 
                                                        面向所有应用场景且经过简化的、更普适的并联技术
                                                    
- 
                                                        借助回转架可对 19" 组件简单的进行完全扩装或部分扩装
                                                    
- 
                                                        摇架可以任意放置在机柜高度或深度方向上的 25 mm 间距冲孔内
                                                    
 
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            CS Toptec 型户外箱体
                                    Toptec 户外箱体
                                
- 
                                                        不锈钢底架框和铝板
                                                    
- 
                                                        高水平的防腐蚀保护
                                                    
- 
                                                        双层烟囱效应减少阳光的影响
                                                    
- 
                                                        防护等级最高达 IP 55
                                                    
- 
                                                        抗冲击性高达 IK10
                                                    
 
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            户外基础箱体
                                    户外基础箱体
                                
- 
                                                        单墙围护系统,单门和双门
                                                    
- 
                                                        可在如下应用中使用,具有被动式内部安装或保证室外区域的较小热损失
                                                    
- 
                                                        顶板四周配备通风槽
                                                    
 
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            铸铝箱体 GA
                                    铸铝箱体 GA
                                
- 
                                                        坚固耐用的壁挂式铸铝箱体
                                                    
- 
                                                        非常适合在恶劣环境中使用
                                                    
- 
                                                        防护等级 IP 66
                                                    
- 
                                                        通过不会脱落的不锈钢螺钉确保顶盖固定装置牢固
                                                    
- 
                                                        带有支承轨或安装板的简单内部扩装