概述
食品饮料
仓库及进出路线
PC 机柜系统 不锈钢
不锈钢计算机柜系统
操作舒适性超高,设计时尚
能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为
TopTherm 过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
通风量为 20 - 900 m³/h
应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
无需工具即可完成安装、保养和更换
气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能
防喷水罩
防喷水罩
尤其是在食品工业应用领域中,需要使用防喷水罩防止潮气的侵入
用于过滤器风扇/输出过滤器
与标准过滤器搭配使用,可达到防护等级 IP56
硅胶密封件位于外部、适用于食品行业,清洁简便
并联柜系统 VX25,不锈钢
大机柜系统 VX25,不锈钢
采用 VX25 不锈钢控制柜系统进行中央机器控制或配电
并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合
如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
项目管理简便
高效配置
工程设计的一致性(数字孪生)
独特的对称性
可从外部直接安装
空间效率提高
无限的并联可能性
紧装式控制机柜
AX 紧装式控制机柜
有钢板的款型
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
标准底板,易于更换
集成的门孔条带来了额外的安装空间
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项