TopTherm 过滤器风扇

TopTherm 过滤器风扇

  • 通风量为 20 - 900 m³/h
  • 应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
  • 无需工具即可完成安装、保养和更换
  • 气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
  • 还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
  • 可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能
AX 基本机柜,钢板

AX 紧装式控制机柜

  • 有钢板的款型
  • 全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
  • 防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
  • 安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
  • 标准底板,易于更换
  • 集成的门孔条带来了额外的安装空间
  • 适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
RDC IT 集装箱

RiMatrix 数据中心 – RDC IT 集装箱

完成布线连接的完整解决方案

RiMatrix 数据中心集装箱 RDC

  • 个性化集装箱式解决方案
  • 采用不同冷却方案的各种集装箱式数据中心型号
  • 威图 RiMatrix 系列的组件
  • 规划阶段和供货时间短
  • 即用型完整系统
  • 根据个性化需求调整
立式控制台 TP

琴式控制台系统

  • 满足个性化要求的模块化控制台系统
  • 单手即可轻松操作,开盖器可安全啮合
  • 兼容系统附件,扩展性极佳。
壁挂式冷却装置Blue e+

壁挂式冷却装置Blue e+

  • 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。
  • 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用
  • 通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命
  • 通过触屏和智能接口进行直观操作
  • 有碳钢、不锈钢和防腐型多种规格可选
并联柜系统 VX25

并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合

  • 如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
  • 项目管理简便
  • 高效配置
  • 工程设计的一致性(数字孪生)
  • 独特的对称性
  • 可从外部直接安装
  • 空间效率提高
  • 无限的并联可能性
  • 可选择钢板或不锈钢规格
支承型材 CP 120

支托臂系统 CP 60/120/180

  • 威图支撑臂系统,用于根据需要安装操作外壳
  • 静态负载范围为 400 至 1800 N
  • 系统内的连续组合选项具有多种功能
  • 通过集成的旋转角度限制实现完美的可调节性
  • 自动、连续的等电位连接
  • 集成电缆管理功能,安全性更高
  • 通过在线配置器进行规划