壁挂式冷却装置Blue e+ S
壁挂式冷却装置Blue e+ S
-
平均节省 75 % 的能源,并减少了二氧化碳排放,有助于实现碳中和生产
-
使用制冷剂 R-513A,更加环保
-
具有多电压能力并获得了各个国家的特定认证,可在全球范围内使用
-
通过 IoT 模块轻松实现智能监控
-
通过威图扫描和服务应用app便捷地进行操作
立式控制台 TP
琴式控制台系统
-
满足个性化要求的模块化控制台系统
-
单手即可轻松操作,开盖器可安全啮合
-
兼容系统附件,扩展性极佳。
并联柜系统 VX25
并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合
-
如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
-
项目管理简便
-
高效配置
-
工程设计的一致性(数字孪生)
-
独特的对称性
-
可从外部直接安装
-
空间效率提高
-
无限的并联可能性
-
可选择钢板或不锈钢规格
AX 基本机柜,钢板
AX 紧装式控制机柜
-
有钢板的款型
-
全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
-
防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
-
安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
-
标准底板,易于更换
-
集成的门孔条带来了额外的安装空间
-
适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项
TopTherm 过滤器风扇
TopTherm 过滤器风扇
-
通风量为 20 - 900 m³/h
-
应用了新的斜流风扇技术,安装好后,即使过滤垫已脏污,也能具有更高的压力稳定性和恒定的空气性能
-
无需工具即可完成安装、保养和更换
-
气流方向可从吹入(标准配置)换成抽吸
-
还有 RAL 9005 版以及电磁兼容版和 EC 版可供订购
-
可选的折叠式过滤垫用于改善气流量、降低能耗和改善过滤器性能
防爆箱体
塑料和不锈钢防爆箱体
-
由不锈钢和塑料制成的空箱体
-
适合用于化学和石化工业,以及海上安装
-
1 区和 2 区或 21 区和 22 区,按照 94/9/EC
RDC IT 集装箱
RiMatrix 数据中心 – RDC IT 集装箱
RiMatrix 数据中心集装箱 RDC
-
个性化集装箱式解决方案
-
采用不同冷却方案的各种集装箱式数据中心型号
-
威图 RiMatrix 系列的组件
-
规划阶段和供货时间短
-
即用型完整系统
-
根据个性化需求调整