概述
铁路
建筑技术与管理
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 机柜作为电信、数据和火灾报警技术的楼宇或楼层配电器
面向所有网络和服务器应用的解决方案
满足现代化 IT 基础设施所有要求的理想平台
可提供各种尺寸和扩装程度
模块化方案:通过以客户为导向的配置器,可快速、轻松地配置符合具体需求的解决方案
PDU basic
配电单元PDU
通过紧凑型 PDU 为 IT 机柜配备专业电源分配系统
在 TS 服务器机柜中,可免工具在 Zero-U-Space 中进行安装
由于具备全面的电能测定功能和监视功能,使得 PDU 具有高效,可靠的收益
VerticalBox
壁挂式箱体 IT
19" 紧凑型箱体,用于小型网络应用
操作便捷,可灵活用作壁挂式或立式箱体
微型数据中心 (Micro Data Center)
微型数据中心 E 级
防止发生危害 IT 部分的物理潜力
可提供不同规格的微数据中心
可以安装在难以接近的地方
可以随着 IT 基础设施的增加扩展和逐步投资。
防火、防盗均经过检测,IP 认证等级高,确保 IT 设施免受外部影响
通道封闭
通道封闭
通道封闭是门与顶盖元件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。
平滑门配件配有检视窗和移门
稳固的复合金属顶盖,透光性强
需要时也可使用安全玻璃
可搭配CRAC房间空调系统或 LCP Inline 用于封闭热通道或冷通道
提高温控系统的能源效率和功率
由于与 VX IT 机柜系统完全兼容,安装、改装简便