概述
铁路
维修库房
Ri4Power
VX25 Ri4Power
经过测试的完整解决方案 – 外壳机柜和母线系统
低压开关设备的模块化系统
IEC/DIN 61 439 结构型式鉴定经过检查和记录
借助规划软件 Power Engineering,可快速进行配置和选择
威图的技术支持
显著缩短规划、订购和装配时间
无需许可证的模块化系统
标准化系统解决方案
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 机柜作为电信、数据和火灾报警技术的楼宇或楼层配电器
面向所有网络和服务器应用的解决方案
满足现代化 IT 基础设施所有要求的理想平台
可提供各种尺寸和扩装程度
模块化方案:通过以客户为导向的配置器,可快速、轻松地配置符合具体需求的解决方案
支托臂系统
支托臂系统 CP 60/120/180
威图支撑臂系统,用于根据需要安装操作外壳
静态负载范围为 400 至 1800 N
系统内的连续组合选项具有多种功能
通过集成的旋转角度限制实现完美的可调节性
自动、连续的等电位连接
集成电缆管理功能,安全性更高
通过在线配置器进行规划
PC 机柜系统
PC 机柜系统
用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘等所有 PC 组件
操作舒适性超高,设计时尚
有效保护,防止潮湿和污垢,温度波动以及生产和装配车间和仓库内的未经授权的访问
工业工作站
工业工作站
模块化系统,适用于工业环境中符合人体工程学的专业工作站配置
可与支托臂系统和操作箱结合使用