键控箱体

键控箱体,不锈钢

  • 带开关开孔
  • 防护等级 IP 66
  • 箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
并联柜系统 VX25

并联机柜系统 VX25——一款系统平台适用几乎所有应用场合

  • 如与所选的系统配件搭配使用,每个机柜都可成为其应用领域的专家
  • 项目管理简便
  • 高效配置
  • 工程设计的一致性(数字孪生)
  • 独特的对称性
  • 可从外部直接安装
  • 空间效率提高
  • 无限的并联可能性
  • 可选择钢板或不锈钢规格
AX 基本机柜,钢板

AX 紧装式控制机柜

  • 有钢板的款型
  • 全球性认证(如 UL、DNV-GL 等)
  • 防护等级达 IP 66 和 NEMA 4
  • 安全导入电缆,也能满足高防护等级要求
  • 标准底板,易于更换
  • 集成的门孔条带来了额外的安装空间
  • 适用于任何安装地点,或便于挂在墙壁和平坦表面的适当安装选项