概述
铁路
隧道
塑料控制机柜 AX
塑料控制机柜 AX
可选择带或不带观察窗格
AX 塑料箱体是户外应用的理想选择。
防护等级 IP 56 或 IP 66
箱体内的大量固定凸台可实现以 25 mm 网格为单位的个性化内部扩展
采用玻璃纤维增强塑料制成,稳定性高
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 网络/服务器机柜
VX IT 机柜作为电信、数据和火灾报警技术的楼宇或楼层配电器
面向所有网络和服务器应用的解决方案
满足现代化 IT 基础设施所有要求的理想平台
可提供各种尺寸和扩装程度
模块化方案:通过以客户为导向的配置器,可快速、轻松地配置符合具体需求的解决方案
并联柜系统 VX25
VX25 Ri4Power
经过测试的完整解决方案 – 外壳机柜和母线系统
低压开关设备的模块化系统
IEC/DIN 61 439 结构型式鉴定经过检查和记录
借助规划软件 Power Engineering,可快速进行配置和选择
威图的技术支持
显著缩短规划、订购和装配时间
无需许可证的模块化系统
标准化系统解决方案