Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
- Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
- Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
- Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
- Technische Unterstützung seitens Rittal
- Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
- Lizenzfreies Baukastensystem
- Standardisierte Systemlösungen
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Tragarmsysteme
Tragarmsysteme CP 60/120/180
- Rittal Tragarmsysteme zur bedarfsgerechten Montage von Bediengehäusen
- Für statischen Lastbereich von 400 bis 1800 N
- Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Systems mit großer Funktionsvielfalt
- Perfekte Einstellbarkeit durch integrierte Drehwinkelbegrenzung
- Automatischer, durchgehender Potenzialausgleich
- Mehr Sicherheit dank durchgängigem Kabelmanagement
- Planung über Online-Konfigurator