Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch

Kleingehäuse KX

  • Wandgehäuse aus Stahlblech
  • In den Ausführungen Klemmenkasten mit und ohne Flansch, Elektro-Box sowie Bus-Gehäuse
  • Einfache Wandmontage durch Rückwand mit Bohrungen
  • Von vorne zugängliche Erdungspunkte ermöglichen die schnelle und sichere Montage der Erdungsbänder
Tastergehäuse

Tastergehäuse, Edelstahl

  • Mit Tasterausschnitten
  • Schutzart IP 66
  • Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen

  • Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
  • Einfache Projektierung
  • Effiziente Konfiguration
  • Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
  • Einzigartige Symmetrie
  • Direkte Montagemöglichkeit von außen
  • Gesteigerte Raumeffizienz
  • Unendliche Anreihpotenziale
  • Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschrank AX

  • In der Variante Stahlblech
  • Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
  • Schutzart bis IP 66 & NEMA 4 wird erfüllt
  • Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
  • Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
  • Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
  • Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen