Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ S
- Beitrag zur klimaneutralen Produktion dank durchschnittlicher Energieeinsparung von 75 % und Reduzierung des CO₂-Footprints
- Erhöhte Umweltfreundlichkeit durch Einsatz von Kältemittel R-513A
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Mehrspannungsfähigkeit und länderspezifische Zulassungen
- Intelligentes und einfaches Monitoring via IoT Interface
- Komfortable Bedienung mit der Rittal Scan & Service App
CMC III Processing Units
CMC III Processing Units
- Computer Multi Control (CMC) ist ein Überwachungssystem für Netzwerk- und Serverschränke, Schaltschränke, Container und Räume
- Überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauch, Energie und viele weitere physikalische Umgebungsparameter
- Das System ist modular aufgebaut und kann flexibel den Überwachungsanforderungen angepasst werden
- Hoher Einsparungseffekt durch Monitoring über das Netzwerk und Automatisieren von Sicherheitsprozessen
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung