Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschrank AX

  • In der Variante Stahlblech
  • Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
  • Schutzart bis IP 66 & NEMA 4 wird erfüllt
  • Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
  • Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
  • Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
  • Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
TopTherm Filterlüfter

TopTherm Filterlüfter

  • Luftleistung von 20 – 900 m³/h
  • Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
  • Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
  • Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden​
  • Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC​
  • Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden
Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen

  • Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
  • Einfache Projektierung
  • Effiziente Konfiguration
  • Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
  • Einzigartige Symmetrie
  • Direkte Montagemöglichkeit von außen
  • Gesteigerte Raumeffizienz
  • Unendliche Anreihpotenziale
  • Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
PDU basic

Power Distribution Unit PDU

  • Mit der kompakten PDU wird jedes IT-Rack mit einer professionellen Stromverteilung ausgestattet
  • In den IT-Serverschränken erfolgt die Montage werkzeuglos im Zero-U-Space
  • Die umfangreichen Energiemess- und Monitoringfunktionen machen die PDU zu einer wirtschaftlichen und sicheren Investition