Anreih-System V25 mit Sichttür/Schwenkrahmen
Anreih-System VX25 mit Sichttür/Schwenkrahmen
- Mit einer Aluminium-Sichttür an der Vorderseite mit einem Öffnungswinkel von 180° und Stahlblechtür hinten mit einem Öffnungswinkel von 130°
- Vereinfachte und durchgängige Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle
- Optional mit Schwenkrahmen für einen einfachen Voll- oder Teilausbau für 19"-Komponenten
- Der Schwenkrahmen kann beliebig im 25 mm-Maßraster in Höhe oder Tiefe im Schrank platziert werden