Reitersicherungselement
Reitersicherungselement
- Innovative Sicherungskomponenten für IEC- oder UL-Anwendungen bis 630 A
- Reitersicherungselement, 3-polig, für D02 E18, DII E27 und DIII E33 Sicherungstechnik
- NH-Sicherungslasttrenner, Größe 00 bis 3, einfacher Wechsel des Leitungsabgangs (oben/unten) durch Drehen der Befestigungsfüße
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Größe 00, für Schienenmittenabstand von 60 und 100 mm
Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
- Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
- Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
- Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
- Technische Unterstützung seitens Rittal
- Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
- Lizenzfreies Baukastensystem
- Standardisierte Systemlösungen