Systemschrank HD
Flexible, anreihbare Großschranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden
- Der Schrank mit Beschlagteilen innerhalb des Dichtungsbereiches ist mit entsprechendem HD und Systemzubehör für alle HD Anwendungen bestens gerüstet
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
- Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Luft-Wasser-Wärmetauscher HD
Hygienisch gestaltete Luft-Wasser-Wärmetauscher HD in der Produktion
- Luft-Wasser-Wärmetauscher für hygienisch sensible Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Optimale Ergänzung zum Rittal Hygienic Design Schaltschrank-Programm
- Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt das Kontaminationsrisiko und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit
- Eine Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen
- Rundum außenliegende, wechselbare Silikon-Dichtung verhindert Schmutzbildung zwischen Gehäuse und Luft-Wasser-Wärmetauscher.
Feuerlöschgehäuse HD
Hygienisch ausgeführte Gehäuse für Feuerlöscher in der Produktion
- Hygienische und strahlwassergeschützte Aufbewahrung von Feuerlöschern
- Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und effektive Reinigungsmöglichkeiten
- Einfache Entnahme des Feuerlöschers mit einer Hand durch Knebelgriff
- Schnelle Bestandsprüfung durch die integrierte Sichttür
Blue e+ Chiller
Bedarfsgerechte Kühlung durch innovative DC-Inverter-Technologie.
- Leistungsbereich 1 bis 6 kW
- Hohe Regelgenauigkeit
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Wärmetauscher
- Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +50 °C
- Integrierte Sicherheitsfunktionen (Strömungssensor, Füllstandsübewachung, Überströmventile)
Kompakt-Schaltschrank HD
- Gehäuselösung aus Edelstahl abgestimmt auf die Anforderungen oder der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Eine Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen
- Scharniere innerhalb des Dichtungsbereiches ermöglichen außen ein besonders reinigungsgerechtes Design
- Die rundum außenliegende, beständige Silikondichtung, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600, lässt keinen Spalt zu
Klemmenkasten HD
Torsteuerung mit Klemmenkasten HD
- Gehäuselösung aus Edelstahl abgestimmt auf die Anforderungen oder der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel
- Hygienegerechte Sechskant-Schnellverschlüsse
- Gehäuseneigung 3° nach vorne, damit Flüssigkeiten nach dem Reinigungsprozess nicht anstehen können
- Die rundum außenliegende, beständige Silikondichtung, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600, lässt keinen Spalt zu