TopTherm Filterlüfter
TopTherm Filterlüfter
- Luftleistung von 20 – 900 m³/h
- Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
- Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
- Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden
- Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC
- Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden
Strahlwasserhauben
Schaltschranksystem VX25 Edelstahl
Großschrank-System VX25, Edelstahl
Zentrale Maschinensteuerung oder Stromverteilung mit VX25 Edelstahl Schaltschranksystem
- Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
Klein- und Kompaktgehäuse
Kompakt-Schaltschrank, Edelstahl
Torsteuerung mit AX Edelstahlgehäusen
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, cUL, CSA)
- Schutzart bis IP 66 und NEMA 4/4X wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Kompakt-Schaltschränke
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP 66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen