TopTherm Filterlüfter

TopTherm Filterlüfter

  • Luftleistung von 20 – 900 m³/h
  • Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
  • Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
  • Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden​
  • Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC​
  • Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden
Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschrank AX

  • In der Variante Stahlblech
  • Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
  • Schutzart bis IP 66 & NEMA 4 wird erfüllt
  • Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
  • Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
  • Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
  • Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
RDC IT-Container

RiMatrix Data Center – RDC IT-Container

Anschlussfertige Komplettlösung

RiMatrix Data Center Container RDC

  • Individuelle Container-Lösungen
  • Verschiedene Data Center Container-Varianten mit unterschiedlichen Kühlkonzepten
  • Komponenten aus dem Rittal RiMatrix-Portfolio
  • Kurze Planungsphase und Lieferzeit
  • Schlüsselfertiges Komplettsystem
  • Angepasst an individuelle Anforderungen
Standpulte TP

Pult-Systeme

  • Modulares Pultsystem für individuelle Anforderungen
  • Einfache Ein-Hand-Bedienung und sicheres Einrasten des Deckelaufstellers
  • Unendliche Ausbaumöglichkeiten durch die Kompatibilität zum Systemzubehör.
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+

  • Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
  • Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
  • Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
  • Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
  • Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech, Edelstahl und Chemieausführung​
Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen

  • Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
  • Einfache Projektierung
  • Effiziente Konfiguration
  • Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
  • Einzigartige Symmetrie
  • Direkte Montagemöglichkeit von außen
  • Gesteigerte Raumeffizienz
  • Unendliche Anreihpotenziale
  • Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Tragprofil CP 120

Tragarmsysteme CP 60/120/180

  • Rittal Tragarmsysteme zur bedarfsgerechten Montage von Bediengehäusen
  • Für statischen Lastbereich von 400 bis 1800 N
  • Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Systems mit großer Funktionsvielfalt
  • Perfekte Einstellbarkeit durch integrierte Drehwinkelbegrenzung
  • Automatischer, durchgehender Potenzialausgleich
  • Mehr Sicherheit dank durchgängigem Kabelmanagement
  • Planung über Online-Konfigurator