Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
Cubo para pasillo de aire frío/caliente
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Elemento de puerta estrecho con ventana y puerta deslizante
- Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz
- Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad
- Puede utilizarse con sistemas de climatización de precisión o LCP Inline como cubo para pasillo caliente o frío
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
Refrigerador mural Blue e+
Refrigerador mural Blue e+
- Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Disponibles en chapa de acero, acero inoxidable y ejecución química
Ri4Power
Ri4Power
Sistema de montaje modular para instalaciones de distribución de baja tensión
- La solución completa ensayada
- Sistema de armarios y guías
- Verificación del diseño IEC/DIN 61 439 ensayado y documentado
- El software de diseño Power Engineering contribuye a una configuración y selección más rápidas
- Soporte técnico por parte de Rittal
- Sistema modular exento de licencia
- Soluciones de sistema estandarizadas
Micro Data Center
Micro Data Center nivel E
- Micro Data Center disponible en diferentes versiones
- Posibilidad de instalación en ubicaciones de difícil acceso
- Posibilidad de ampliación y por lo tanto inversión escalonada con el crecimiento de la TI.
- Protección contra incendios ensayada, protección contra robo y una alta certificación IP protegen la infraestructura TI de influencias externas