Ventiladores con filtro TopTherm
Ventiladores con filtro TopTherm
- Caudal de aire de 20 – 900 m³/h
- Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y una potencia de soplado constante una vez instalados incluso con la estera filtrante sucia
- Montaje, mantenimiento y sustitución sin herramientas
- La dirección de soplado del aire puede modificarse de soplado (de serie) a aspirado
- También disponible en RAL 9005 y con las ejecuciones EMC y EC
- Opcionalmente pueden utilizarse filtros plisados para mejorar el caudal de aire, reducir el consumo energético y mejorar el filtraje
Cubierta contra agua a presión
Cubierta contra agua a presión
- La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua
- para ventiladores con filtro/filtros de salida
- El grado de protección IP56 se consigue en combinación con el filtro estándar
- Sencilla limpieza gracias a la junta de silicona exterior, apta para industria alimentaria
Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable
Sistema de armarios grandes VX25, acero inoxidable
Control centralizado de máquinas o distribución de corriente con el sistema de armarios VX25 de acero inoxidable
- Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
Caja pequeña y compacta
Armario compacto, acero inoxidable
Control de puertas con armarios AX de acero inoxidable
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, cUL, CSA)
- Grado de protección hasta IP 66 y cumple NEMA 4/4X
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Armario compacto
Armario compacto AX
- En la variante de chapa de acero
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
- Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Entradas de cables estándar de fácil sustitución
- Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas