Armario básico AX, chapa de acero
Armario compacto AX
- En la variante de chapa de acero
- Aprobaciones a nivel mundial (por ej. UL, DNV-GL, etc.)
- Cumple grado de protección hasta IP 66 y NEMA 4
- Entrada de cables segura, en condiciones de cumplir con los requisitos de un elevado grado de protección
- Entradas de cables estándar de fácil sustitución
- Los listones de puerta perforados integrados crean superficie de montaje adicional
- Opciones de montaje adecuadas para cualquier lugar de instalación o simplemente para suspensión en paredes y superficies rectas
Rack para redes/servidores VX IT
Rack para redes/servidores VX IT
Racks VX IT como racks para redes o telecomunicaciones, para sistemas de datos y de alarma contra incendios
- La solución para cualquier aplicación de redes y servidores
- Una plataforma ideal para todas las exigencias de las modernas infraestructuras TI
- Disponible en diferentes dimensiones y configuraciones
- Concepto de montaje modular, mediante un configurador orientado al cliente, ofrece de forma rápida y sencilla una solución adaptada a las necesidades individuales del usuario
Sistema de armarios ensamblables VX25
Sistemas de ensamblaje VX25 - la plataforma de sistema para prácticamente cualquier aplicación
- Cualquier armario, en combinación con los accesorios del sistema seleccionados, se transforma en una envolvente para tareas específicas
- Sencilla proyección
- Configuración eficiente
- Ingeniería perfecta (gemelo digital)
- Simetría única
- Posibilidad de montaje directo desde el exterior
- Mayor eficiencia del espacio
- Infinitas opciones de ensamblaje
- A elección de chapa de acero o acero inoxidable
Sistema de armarios PC
Sistema de armarios PC
- El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado
- Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno
- Protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las fluctuaciones de temperatura y el acceso no autorizado en naves de producción, montaje y almacenamiento
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center
- RiMatrix Micro Data Center disponible en diferentes ejecuciones
- Diferentes conceptos de refrigeración y clases de potencia ofrecen una solución para cada aplicación
- Posibilidad de ampliar sistemas TI existentes o montar nuevas infraestructuras TI
- Seguridad futura gracias a la escalabilidad
- La eficiencia energética y la reducida huella ecológica facilitan la implementación