Carro de transporte y almacenaje LT 1000

Carro de almacenaje y transporte

  • El carro de transporte y almacenaje LT 1000 facilita el almacenaje y el picking, así como la manipulación de piezas planas como placas de montaje, puertas, laterales o dorsales
Organizador de cables WT Tube 12

Organizador de cables WT Tube 12

  • Almacenaje con ahorro de espacio de seis recipientes para cables en dos niveles
  • Alimentación controlada y segura de los cables
  • Sistema ampliable de forma modular
Centro láser Perforex LC 3030

Centro láser Perforex LC 3030

  • Los centros láser Perforex han sido desarrollados especialmente para la modificación mecánica automatizada de armarios de distribución estándar
  • Mecanizado 3D de envolventes sin cambio de posición de la pieza
  • No se produce el ennegrecimiento de los cantos al mecanizar acero inoxidable
  • Corte de las piezas de chapa texturizadas sin dañar la pintura ni provocar decoloraciones, incluso cuando las piezas tienen contornos complicados
  • Mecanizado libre de contacto y con vibraciones reducidas sin desgaste de la herramienta
  • No es necesario fijar las herramientas
  • Velocidad de mecanizado en acero inoxidable 20 veces más rápida que en un proceso de fresado convencional
  • Trabajo ergonómico gracias a la superficie extensible para el mecanizado de envolventes y piezas planas
Cortadora de canales para cables MC125

Cortadora de canales para cables MC125

  • Permite el corte manual de canales para cables
  • Tope longitudinal automático
  • Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser
  • Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada
  • Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo
Centros de trabajo industriales

Centros de trabajo industriales

Mesa de montaje

Mesa de montaje

  • Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda
  • Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica
  • Sin usar ocupan poco espacio
  • Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total
  • Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido
Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Perforex MT

  • Cambio automático de herramienta y medición de la longitud de la herramienta integrada
  • Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
  • Sencillo manejo mediante la HMI y una pantalla de 24"
Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables

Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables

  • Aceleración del proceso gracias a un ensamblaje completamente automático de cables con marcaje de cable y picking
  • El proceso de ensamblaje de cables es 15 veces más rápido
  • Alta calidad constante
  • Salida de cables a elección como descarga, sistema de guías opcional o mazo de cables opcional
Cutting Terminal CT

Cutting Terminal CT

  • Cinco tamaños de barras DIN
  • Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
  • Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
Mecanizado de pletinas y barras CW 120-M

Mecanizado de pletinas y barras CW 120-M

  • Doblar, punzonar y cortar barras colectoras de forma rápida, precisa y ergonómica
  • Mecanizado de cobre y aluminio
  • A elección con ejecución móvil o fija
Estación de cableado WS 540

Estación de cableado WS 540

  • Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
  • Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT
Wire Cart

Wire Cart

  • Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
  • Picking basado en proyectos para procesos posteriores
  • Procesado rápido y eficiente de los cables ensamblados
Crimpadora RC

Crimpadora RC

  • Procesado seguro y rápido de punteras aisladas
  • Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta
  • Gracias al depósito de 5 piezas no es necesario cambiar las punteras aisladas